디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
61 03 000 0147
型号: 61 03 000 0147
InduCom cable clamp 50P hood 14-16mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 5
电缆直径: 14 ... 16 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0147
InduCom cable clamp 50P hood 14-16mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
액세서리 유형
케이블 클램프
액세서리 설명
D-Sub 5
기술적 특성
주변 온도
-20 ... +90 °C
케이블 직경
14 ... 16 mm
자재 특성
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
20 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140229709
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found