配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6040
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 66 63 009 6040
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie D-Sub
  • Elemento 总线界面
  • Especificaciones MVB/WTB 接口
Versión
  • Método de terminación 笼式弹片接线
  • Tipo 母头
  • Tamaño D-Sub 1
  • Número de contactos 9
  • Versión 顶出线
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Tipo de bloqueo 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete
    封板
    压接法兰
    压接套管
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Voltaje nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Longitud de pelado del cable 5 ... 6 mm
  • Par de apriete
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Grado de protección según IEC 60529 IP40
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀贵金属 界面端
  • Material (capota/base) 压铸锌
  • Longitud 61.7 mm
  • Anchura 31.6 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 82.32 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140216624
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403