配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6033
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6033
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Element 总线界面
  • Specificatie MVB/WTB 接口
Versie
  • Aansluitmethode 笼式弹片接线
  • Geslacht 母头
  • Grootte D-Sub 1
  • Aantal contacten 9
  • Versie 顶出线
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x
  • Vergrendelingstype 六角螺丝 螺纹M3
  • Pakketinhoud
    封板
    压接法兰
    压接套管
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Nominale spanning
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Striplengte 5 ... 6 mm
  • Aanhaalkoppel
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Prestatieniveau 2
  • steekcycli ≥ 250
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP40
  • Testspanning Ur.m.s. 0.5 kV
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Materiaal (kap/behuizing) 压铸锌
  • Lengte 61.7 mm
  • Breedte 31.6 mm
  • Hoogte 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 10 g
  • Land van herkomst 中国
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140216600
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403