登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
97 00 000 0706
型号: 97 00 000 0706
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0706
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 5.0m
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
ケーブルタイプ
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
コネクタ 1
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
メス ストレート型
オーバーモールド
Outer PushPull
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
5 m
芯数
3
芯線構造
3x 0.34 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コンタクト数
3
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
250 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
4 mm
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (ブラックグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604