登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
97 00 000 0702
型号: 97 00 000 0702
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PPi PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0702
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PPi PUR 0.5m
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
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
Inner PushPull
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Bezhalogenové
Verze
Délka kabelu
0,5 m
Počet žil
3
Uspořádání vodičů
3× 0,34 mm²
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
3
Kódování
A kódování
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
250 V
Mezní teplota
-25 ... +80 °C v pohybu
-40 ... +80 °C Bez pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
4 mm
Minimální poloměr ohybu
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
RAL 7021 (černošedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604