Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
97 00 000 0698
型号: 97 00 000 0698
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PPi PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0698
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PPi PUR 2.0m
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
Kabeltyp
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Złącze 1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specyfikacje
预装一端
Złącze 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Inner PushPull
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Opis przewodu
无卤素
Wersja
Długość kabla
2 m
Liczba rdzeni
3
Konstrukcja rdzenia
3x 0.34 mm²
Metoda przyłączenia
压接针
Ekranowanie
无屏蔽
Liczba kontaktów
3
Kodowanie
A编码
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Średnica przewodu
4 mm
Minimalny promień gięcia
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
规格和认证
认证
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604