公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0150
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0150
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
コネクタ 1
M12 A-cod 3P Male Straight
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
オス ストレート型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
1.2 m
芯数
3
芯線構造
3x 0.34 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
250 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
4 mm
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (ブラックグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
認証
CE
商用データ
梱包寸法
2
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140950818
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found