配套产品
配套产品
型号: 21 40 200 0332 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0332 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3x 0,34 mm²
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 3
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitare
    -50 ... +80 °C deplasat
    -30 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 4,1 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 305 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140491410
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604