公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 200 0332 075
型号: 21 40 200 0332 075
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0332 075
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 7.5m
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
Type of cable
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Connector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
7,5 m
Damar sayısı
3
Damar yapısı
3x 0,34 mm²
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
3
Kodlama
A-Kodlu
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
48 V AC
60 V DC
Sıcaklık sınırlaması
-50 ... +80 °C taşındı
-30 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4,1 mm ± 0,2 mm
Minimum bükülme yarıçapı
5x Kablo çapı (tekil bükme)
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140341418
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found