配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
2
型号: 21 36 750 0474 010
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 1,0m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0474 010
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hona Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0,34 mm²
  • Skärmning Skärmade
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较