登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
型号: C2 13 200 0000 0417
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0417
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Steckverbinder 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Stift gerade
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
1,5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x 0,34 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
Schirmung
ungeschirmt
Kodierung
A-Kodierung
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
250 V
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C bewegt
-40 ... +80 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
4,9 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
RAL 7040 (fenstergrau)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
UL / CSA
UL in Vorbereitung
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713141063487
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855