登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 40 202 0442 020
型号: 21 40 202 0442 020
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0442 020
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
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
Kabeltyp
cable 4x0,34mm/19 shld PUR
Steckverbinder 1
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
Steckverbinder 2
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
圆形连接器 M12
Komponente
电缆组装
Beschreibung
两端预接
Steckverbinder 1
M12 A编码
公头 直式
Steckverbinder 2
M12 A编码
公头 直式
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x 0.34 mm²
Schirmung
屏蔽
Kontaktanzahl
4
Kodierung
A编码
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Grenztemperatur
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldurchmesser
4.4 mm ± 0.2 mm
Minimaler Biegeradius
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
92 g
Ursprungsland
罗马尼亚
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140341746
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found