Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
7
部品番号: 21 34 75D 2568 010
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 1,0m
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 1,0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 75D 2568 010
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 1,0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
7
製品詳細
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • シールド シールド付き
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 70 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140815476
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare