Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
장치 측면 / 패널 관통형
7
Numéro d‘article: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Geräteseite / Wanddurchführung
7
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0,25 mm²
  • Blindage Blindé
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Limite de température -25 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 159 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140815407
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer