配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0292
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 0.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 0.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0292
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 0.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 0.5 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0.34 mm²
  • Metoda przyłączenia 压接针
  • Ekranowanie 无屏蔽
  • Kodowanie A编码
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Średnica przewodu 4.5 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (聚氨酯)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140949393
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604