公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0129
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0129
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Złącze 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Złącze 2
M12 A-cod 5P Male Straight
Identyfikacja
Kategoria
System cabling
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Cable assemblies
Specyfikacje
Pre-assembled on both sides
Złącze 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Złącze 2
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Typ przewodu
Copper cable (round)
Opis przewodu
Halogen-free
Wersja
Długość kabla
10.5 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 0.34 mm²
Metoda przyłączenia
Crimp termination
Ekranowanie
Unshielded
Kodowanie
A-coding
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Średnica przewodu
4.5 mm
Minimalny promień gięcia
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (polyurethane)
Kolor (kabel)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Not contained
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140534261
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found