登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 40 202 0552 100
型号: 21 40 202 0552 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0552 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
Connector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Kontaktdon 2
M12 A-kodning
Hane Rak
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 0,34 mm²
Skärmning
Med buntband
Antal kontakter
5
Kodning
A-kodning
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Märkspänning
48 V AC
60 V DC
Begränsande temperatur
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
4.7 mm ± 0.2 mm
Minsta böjradie
5x kabeldiameter (enkel böjning)
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
440 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140491694
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found