配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
7
型号: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8.5 m
注释
比较
型号: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 弯式
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 8.5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0.34 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444991
  • GTIN 5713140815452
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较