Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 8x 0,25 mm²
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe
    -50 ... +80 °C Przesunięty
    -30 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 254 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140488854
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare