配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия 圆形连接器 M12
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Соединитель 2
    M12 A编码
    公头 直式
Версия
  • Длина кабеля 0.5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 8x 0.25 mm²
  • Экранирование 屏蔽
  • Число контактов 8
  • Кодирование A编码
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Предельная температура
    -50 ... +80 °C 已移动
    -30 ... +80 °C 未移动
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Диаметр кабеля 5.3 mm ± 0.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • Цвет (кабель) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 103 g
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140342361
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较