系统电缆
1
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
97 00 000 1996
型号: 97 00 000 1996
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 1996
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
コネクタ 1
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
メス ストレート型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
1 m
芯数
8
芯線構造
8x 0.25 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コンタクト数
8
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
2 A
定格電圧
30 V
使用温度範囲
-10 ... +80 °C 変動
-25 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
6.2 mm
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
RAL 7040(ウインドウグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
12
正味重量
70 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855