系统电缆
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2024
型号: 97 00 000 2024
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2024
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
连接器1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
连接器2
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
オス ストレート型
オーバーモールド
コネクタ 2
M12 Aコード
メス ストレート型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
2 m
芯数
8
芯線構造
8x 0.25 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
无屏蔽
コンタクト数
8
コーディング
A编码
技術的特性
定格電流
2 A
定格電圧
30 V
使用温度範囲
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 插配状态
ケーブル径
6.2 mm
最小曲げ半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (聚氨酯)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
119 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855