配套产品
配套产品
系统电缆
3
型号: 97 00 000 2025
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 2.6m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 2.6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.6 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2025
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 2.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • 2. csatlakozó
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
Verzió
  • Kábelhossz 2.6 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 8x 0.25 mm²
  • Lezárási mód 压接针
  • Árnyékolás 无屏蔽
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás A编码
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség 30 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 插配状态
  • Kábel átmérője 6.2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 12
  • Nettó tömeg 153,425 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较