设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 34 D27 7572 030
型号: 21 34 D27 7572 030
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 D27 7572 030
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Connector 1
M12 A5 angled male shld CAN
Connector 2
M12 A5 angled female shld
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Açılı
Konnektör 2
M12 A-Kodlu
Dişi Açılı
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
3 m
Damar sayısı
5
Koruma
Ekranlı
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Mor
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
209 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140265684
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found