配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
1
型号: 21 34 860 0C79 020
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 860 0C79 020
M12 A-coded Cable Assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 预装一端
  • Connettore 1
    M12 A编码
    公头 弯式
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 12
  • Struttura conduttore 12x 0.14 mm²
  • Codifica A编码
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 128 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140143661
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604