公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 870 0C78 015
型号: 21 34 870 0C78 015
M12 A-coded Cable Assembly
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 870 0C78 015
M12 A-coded Cable Assembly
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
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
连接器1
M12 A12 angled female unshld
标识
类别
시스템 케이블링
系列
원형 콘넥터 M12
原件
케이블 어셈블리
规格
한방향 사전 조립방식
连接器1
M12 A-코딩
암형 앵글형
电缆类别
구리 케이블 (원형)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
12
芯结构
12x 0.14 mm²
编码
A-코딩
材料特性
材料(电缆)
PUR (폴리우레탄)
颜色(电缆)
검정색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 豁免
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 状态
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
no
REACH 附件 XIV 物质
no
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
납
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
납
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
82 g
原产国
독일
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140144149
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found