公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 870 0C78 050
型号: 21 34 870 0C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 870 0C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
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
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
连接器1
M12 A12 angled female unshld
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
M12 A-coding
Female Angled
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
5 m
芯数
12
芯结构
12x 0.14 mm²
编码
A-coding
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
240 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140144163
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found