配套产品
配套产品
Werkzeuge
2
型号: 21 01 010 0027
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/8x9
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/8x9

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0027
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/8x9
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Zubehörtyp Crimpflanschset
Ausführung
  • Hinweise Für kundenspezifische Kabel definiert HARTING die ideale Kombination aus Crimpflansch und -hülse.
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -40 ... +85 °C
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,716 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140236189
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400