14
Tools
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 100 9984
型号: 21 01 100 9984
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
注释
比较
型号: 21 01 100 9984
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Power
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,13 ... 0,25 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 26 ... AWG 23
Nivel de rendimiento
1
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,1 g
País de origen
Suiza
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140229525
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
HARTING Circular Connectors