15
饰品
2
系统电缆
16
设备端 / 面板馈通
50
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
21 03 317 6805
型号: 21 03 317 6805
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 03 317 6805
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
饰品
2
系统电缆
16
设备端 / 面板馈通
50
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
原件
面板安装
规格
带导体
面板外部安装
版本
公母类型
母头
屏蔽
无屏蔽
针数
8
编码
A编码
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
无锁紧螺母
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24
额定电流
2 A
额定电压
30 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
极限温度
-30 ... +80 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
导体长度
50 cm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
黄铜
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
34 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140137646
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors