登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 34 848 5C78 020
型号: 21 34 848 5C78 020
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5C78 020
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
Connector 1
M12 A12 straight male unshld
Connector 2
M12 A12 straight female unshld
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 A-kodning
Male Lige
Konnektor 2
M12 A-kodning
Hun Lige
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
12
Ledningsstruktur
12 x 0,14 mm²
Kodning
A-kodning
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (ポリウレタン)
Farve (kabel)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS-undtagelser
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELV-status
適合(適用除外品)
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
含まず
REACH BILAG XIV-stoffer
含まず
REACH SVHC-stoffer
はい
REACH SVHC-stoffer
鉛
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
はい
California Proposition 65 stoffer
鉛
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
113 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140142640
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found