配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
5
型号: 21 34 848 5882 030
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 3,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5882 030
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
5
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Sistem kablajı
  • Serie Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specificatie Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Connector 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Type kabel Bakır kablo (yuvarlak)
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 8x 0,25 mm²
  • Codering A-Kodlu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 193 g
  • Land van herkomst Çekya
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140142572
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604