设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 910 0487 010
型号: 21 34 910 0487 010
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 910 0487 010
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(2xAWG24/19) PUR violett
连接器1
M12 B 4pole female angled overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 B编码
母头 弯式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
2
芯结构
2x AWG 24
编码
B编码
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
紫罗兰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
90 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140144835
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found