配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 34 888 9487 003
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 0,3m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9487 003
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 B编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 B编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.3 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 2x AWG 24
  • 编码 B编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 紫罗兰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140265950
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600