配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
型号: 21 34 949 4477 075
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4477 075
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Angolato
  • Connettore 2
    M12 D编码
    公头 弯式
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 7.5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica D编码
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • Approvazioni CE
  • PROFINET
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 493,12 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140145832
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较