配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
型号: 21 36 920 0405 006
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,6m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 36 920 0405 006
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
产品详情
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche 预装一端
  • Connettore 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0.6 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica D编码
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) 绿色
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140543904
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较