Matching Products
Matching Products NUEVO
设备端 / 面板馈通
10
Número de parte: 21 36 920 0405 010
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 36 920 0405 010
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
设备端 / 面板馈通
10
Detalles del producto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 D编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140543959
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare