配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
14
型号: 21 36 929 3477 010
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 36 929 3477 010
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
14
产品详情
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140549098
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较