7
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
21 36 929 2477 100
型号: 21 36 929 2477 100
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 100
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação D
Macho Reto
Conector 2
M12 Codificação D
Macho Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
10 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Codificação
Codificação D
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Verde
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
655 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140548732
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600