配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
7
型号: 21 36 929 2477 150
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 150
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
7
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • Steckverbinder 2
    M12 D编码
    公头 直式
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 15 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D编码
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel 绿色
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 875 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140548787
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较