登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 34 929 2477 020
型号: 21 34 929 2477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Соединитель 1
M12 D-code male straight overmolded
Соединитель 2
M12 D-code male straight overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 D-кодирование
Вилка Прямой
Соединитель 2
M12 D-кодирование
Вилка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
2 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Кодирование
D-кодирование
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-25 ... +70 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
绿色
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Спецификации и допуски
Спецификации
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Допуски:
CE
PROFINET
是
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
150 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140145214
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling