公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 420 0447 050
型号: 21 40 420 0447 050
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 420 0447 050
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 5.0m
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
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Identifiering
Kategori
Systemkablage
系列
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 D-kodning
Hane Vinklad
Version
Kabellängd
5 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
4
Kodning
D-kodning
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Märkspänning
48 V AC
60 V DC
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Begränsande temperatur
-25 ... +70 °C flyttad
-40 ... +85 °C orörd
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,2 mm
Minsta böjradie
5x kabeldiameter (enkel böjning)
6x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
Polyolefin kopolymer
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118
EN 45545
商业数据
包装尺寸
1
净重
363 g
原产国
Rumänien
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140491700
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found