Passende Produkte
Passende Produkte NEU
장치 측면 / 패널 관통형
10
Artikelnummer: 09 48 800 0011 035
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 3,5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 3,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
bahntauglich
Kabellänge: 3,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 800 0011 035
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 3,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
10
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈 圆形连接器 M12
  • 요소 电缆组装
  • 사양 预装一端
  • 커넥터 1
    M12 D编码
    公头 弯式
    一体成型
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
  • 케이블 설명 轨道交通应用
버전
  • 케이블 길이 3.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D编码
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +85 °C 未移动
    -25 ... +70 °C 已移动
  • 케이블 직경 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 임피던스 ‌100 Ω ±5 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) 弹性体
  • 컬러 (케이블) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 45545-2
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 250 g
  • 원산지 罗马尼亚
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140882898
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen