登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 34 949 2477 035
型号: 21 34 949 2477 035
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 21 34 949 2477 035
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Conector 1
M12 D-code male angled overmolded
Conector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação D
Macho Reto
Conector 2
M12 Codificação D
Macho Angular
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
3,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Codificação
Codificação D
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Verde
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140814424
eCl@ss
27.060.390,00