Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
Cikkszám: 21 40 303 2445 100
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 40 303 2445 100
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Könyökös
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -20 ... +60 °C mozgatott
  • Kábel átmérője 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    3x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    7x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Húzólánc kompatibilis Igen
  • Hajlítási ciklusok ≥ 3.000.000 @ 7x kábelátmérő & áthaladási távolság ≤ 0,2 m & sebesség ≤ 4 m/s & gyorsulás ≤ 4 m/s²
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140806665
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás