配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 09 48 228 0011 045
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 045
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Konektor 2
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 4,5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +85 °C Bez pohybu
    -25 ... +70 °C v pohybu
  • Průměr kabelu 6,6 mm ±0,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Elastomer
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 315,1 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140885387
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较