登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
09 48 228 0011 075
型号: 09 48 228 0011 075
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 075
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 D-kodning
Hane Rak
Övergjuten
Kontaktdon 2
M12 D-kodning
Hane Vinklad
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
7,5 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C orörd
-25 ... +70 °C flyttad
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,2 mm
Minsta böjradie
6x kabeldiameter (upprepad böjning)
5x kabeldiameter (enkel böjning)
Impedans
100 Ω ±5 %
Materialprestanda
Material (kabel)
Elastomerer
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 45545-2
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140266384
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found