配套产品
配套产品
型号: 21 33 590 0401 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 1.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 590 0401 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 4
  • コーディング Dコード
  • ロックタイプ Inner PushPull
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 6.6 mm ± 0.3 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) ポリオレフィン共重合体電子ビームクロスリンク Comp 752
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様 EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较