登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
eShop
Sistema de cableado
Data
...
Network Sistema de cableado
RJ45
21 36 920 0477 070
型号: 21 36 920 0477 070
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 7,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 21 36 920 0477 070
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 7,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificaciones
预装一端
Conector 1
M12 D编码
公头 直式
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Versión
Longitud de cable
7 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
中国
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140548183
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0
26121600