登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
21 40 400 0445 010
型号: 21 40 400 0445 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 400 0445 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 1.0m
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
Tipo di cavo
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connettore 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M12 Codifica D
Maschio Diritto
Versione
Lunghezza del cavo
1 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x AWG 22/7
Schermo
Schermato
Numero di poli
4
Codifica
Codifica D
Tipi di aggancio
PushPull
Dettagli tecnici
Tensione di esercizio
48 V AC
60 V DC
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Temperatura massima
-40 ... +70 °C spostato
-20 ... +60 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
6,5 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura minimo
3x diametro cavo (curvatura singola)
7x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Cicli di piegatura
≥ 3.000.000
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Verde
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
UN/ECE-R 118
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
97 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140490871
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found